“提供客户认可的优秀技术”
多年来,我们一直与澳大利亚主要电信公司之一的TPG保持密切合作关系。因此,当他们向我们寻找帮助以获得一个更高的纤维支数电缆时,我们欣然接受了这次挑战。
我们的创新Flextube®技术在第一批客户众获得了巨大的成功,我们知道这是进一步定制其最新应用的理想设计。
EN - Stories - Projects & Business - Telecom - FlexTube - Gallery
Id: 5555
Type: text_and_gallery
Url: node/5555
什么是 Flextube®?
具备轻质、灵活、快速制备和终止的特点,Flextube®是一种可内置多种不同的内部和外部设计的光学微型电缆。
Flextube® 2112F 一场关于电缆容量的革命。
以前1728纤维密度是最高的,但我们需要寻求到更高的。把2000 +电缆作为奋斗目标,我们重新安排了整个Calais工厂, 甚至添置了额外设备以确保成功。由此而生的Flextube®2112不再是最高的纤维支数了。
包含2112支纤维-这是破纪录的,平均每毫米4.7支纤维 -它提供了难以置信的数据容量。然而,这不仅仅是纤维支数的简单相加。尽管直径为24毫米,设计仍然完全符合标准的32毫米下拉,这意味着它与现有网络完全兼容,且易于实现快速安装。除此之外,它不需要昂贵的升级,这将为我们的顾客节省大量开支。
对TPG而言,在一根电缆上安装超过2000支纤维的能力降低了单支纤维的安装成本。同,Flextube®也减少了约40–50%的安装时间。同时,这可显著节省劳动力、缩短部署时间。
Reggie Naik
TPG电信光纤业务总理
一个完整的解决方案
然而,这并不是唯一的优势。出于这种考虑,我们使用了在英国工厂率先推出的新模块化电缆接头,该接头可根据客户需求予以扩展以容纳多达2688支纤维。
“普睿司曼将继续推动电信解决方案的边界。我们通过不断创新积极响应市场需求。目前,市场需要更高容量的电缆。这不仅仅是提供新的创新电缆设计,而是提供完整的网络解决方案,包括焊接和连接产品。”
Alice Codenotti
澳大利亚普睿司曼大客户经理
出色的业绩
我们向TPG交付了一段1.8公里的2112F电缆,该电缆将用于墨尔本的中央商务区。除此之外,这已经开始改变他们未来的商业模式。
在电缆中安装2000多支光纤的能力让我们在高需求地区也不至于被淘汰,这表明了光纤网络的未来。
Liz Goyeneche
TPG电信网络设计和规划经理
目前,我们在澳大利亚最大的电信工厂推出了新Flextube®线,我们是技术电信行业当之无愧的领先者。然而,我们不会止步不前。我们会继续推动产品解决方案的边界,以创新积极响应市场需求,以解决方案为撑。争创更多的世界第一。
产品数据
2,000
电缆中的光纤
4,7
每平方毫米光纤
50 %
减少的安装时间
24
毫米直径
EN - View - Telecom
Id: 2547
Type: view_product
Url: node/2547
创新
未来近在眼前
筑和基础设施
迪拜塔:极高的安全性
运营
快速前进。不断推进运营
伦理和可持续发展
论可持续发
交通和移动
服务于纽约的技术
建筑和基础设施
碎片大厦:由我的电缆打造而成的一个宏伟光锥
伦理和可持续发展
可持续发展的真正力量
EN - Stories - Magazine
Id: 3957
Type: panel
Url: node/3957