海上电力业务

海上电力业务

把陆地与海洋联系起来,赢得电力技术进步

海上电力业务

在很多国家的能源开采中,近海石油与天然气生产起着重要作用。

然而,与这种生产相关的操作都是能源密集型的,一些规模较大、操作复杂的平台,现场功率要求高达几百兆瓦。

然而普睿司曼毅然奋起应对挑战。

我们可以提供一整套交流与直流电缆或产品,通过海底电缆系统把陆地电力传输到海上平台。

这些电缆连接可以有效地为海上石油及天然气平台提供持续可靠的电力供应,通过避免在平台上采用柴油发电(这是本地的普遍做法),找到了一种环保的解决方案。由于国家电网的电力比柴油发电便宜,所以从经济上看,这也是一种优先选择。

我们是单一来源供应商,不仅可以提供终端到终端的服务,而且可以利用我们的制造、安装及工程资源为客户提供完整的EPCI全方位电缆系统解决方案,以满足客户求。

我们的全价值链各自独立,客户可以在需要时随时进行单点联系。