航空航天业务

航空航天业务

连接尖端电缆到高空飞行行业

航空航天业务

普睿司曼集团自上世纪60年代以来一直是航空航天电缆市场的领导者,当时我们的前身Fileca为协和式飞机项目提供了第一代的航空航天电缆。

今天,我们将继续发扬这一优良传统,利用数十年的知识和专业技能,为客户提供最新的民用、军用和太空航空应用的高质量的电缆和线路解决方案。

我们为各种各样的需求提供服务,通过电缆类型来反映他们所适用的应用。

从诸如DR和MIL-Spec电缆类型的标准系列产品到更为具体的构造,包括定制组件、数据传输电缆和光缆,我们能够应对严苛的机械、电气、化学、温度和辐射限制。

我们所有的产品都是在考虑尺寸减小和重量减轻要求的情况下生产的,我们会根据每个客户的需要进行调整。我们在质量和准时交货方面的卓越表现得到了我们在全球范围内为其供货的所有客户的认可和赞赏。

如果您想与我们讨论您的具体需求,请立刻与我们联系。

Draka Fileca是以下各协会的会员:

 

航空航天业务包括


太空应用

太空应用

Read more
航空应用

航空应用

read more

聚焦 / 航空航天业务

工业专有技术

在竞争日益激烈的国际环境中,Draka Fileca通过提供创新、高性能和可靠的产品,满足并超出客户的期望。

聚焦 / 航空航天业务

质量, 安全和环境

我们所提供的产品是市场上质量最好的。我们不仅就我们在法国和墨西哥的经营业务取得了ISO 9001:2008(2000版)和EN9100:2009(BAE、AECMA)的认证。

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Reference cases

Id: 5042

Type: view_reference

Url: node/5042

 

/ 最佳参考案例


下载

Aviation catalogue

Space catalogue

机场应用电缆

OHSAS 18001:2007, valid until 02/2019

ESA Quality Certificate No. 07R, valid until 02/2018

EN 9100:2009, valid until 09/2018 (combined plants St. Genevieve & Durango)

ISO 9001:2008, valid until 09/2018 (combined plants St. Genevieve & Durango)

Draka Fileca ISO14001:2004 certification | Valid until 09/2018

联系我们

根据部门或地理区域选择联系人


普睿司曼中国

普睿司曼中国

北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1610室