管道和液化天然气
管道和液化天然气
连接能源储备
您需要保证安全、合规、质量,符合成本效益的解决方案。我们可以满足您的需求。
普睿司曼公司用于中游应用的电缆系统,可为油气管线、液化和再气化应用提供创新解决方案。
我们在全球范围内经营,为位于美国、澳大利亚、北部和西部非洲、俄罗斯和中东液化工厂的管线提供支持。
我们全球的生产设备可为项目各个阶段提供支持,从设计贯穿制造过程,为您提供操作和维护活动中的支持。
普睿司曼管线与液化天然气产品组合:
管线应用
普睿司曼的管线范围包括用于遥测技术、泄检测和威胁识别监控系统的光纤电缆。该范围同时包括分布式温度感测(DTS)和分布式声波感测(DAS)应用方面的解决方案。
液化天然气应用
普睿司曼的液化天然气产品范围包括高压、控制器、仪器和光纤系统,可用于海上和陆地液化和再气化全球工厂中,从而提供在临界安全和操作应用方面的可靠性能。该范围包括产品可耐受温度为+50°C至–50°C,可抵抗瓦斯流动和来自火或化学侵蚀的损坏,产品设计符合所有重要际标准,可按客户需求制造从而满足特定要求。
联系我们
根据联系人和地理区域查找联系人
普睿司曼中国
普睿司曼中国
北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1610室
- phone400 1011 831
- print+8610 6569 0400
- email[email protected]
- mapview map