其他工业

其他工业

全球专业技术与行业的发展联系起来

其他工业

在任何一个大洲,在最苛刻的应用环境下,我们的专业电缆解决方案均位居重要的国际项目核心地位;以其优异的性能,耐用性和安全技术,支持着主要行业的运转以及经济的发展。

从水处理到电子医疗和家庭应用;如今普睿司曼专业的电缆正在满足未来行业的发展。

治理系统应用于许多行业中,主要用于白色和棕色产品。

这些对于工业和家庭的日常生活很重要-无论从烘干机到微波炉和烤箱;或者从自动遮阳帐篷,建筑物上的自动屋顶到工业中的临时连接。

挑战在于可靠性的保证

不仅仅组件自身必须可靠,同时预埋件也必须可靠。此外,这些部件应该是多规范的,被许多外部机构批准,并应能够及时送达(JIT),靠近您的装配单元,以避免物流中断,同时实现成本的降低以及服务质量的提高。

普睿司曼满足了这些挑战,这要归功于我们产品范围的广泛性以及我们设施位置的灵活性。

自动化在工业产品生产过程中日益重要,需要开发精密的、高度可靠、耐用以及精确的移动备和部件。与其他要素一样,电缆也承受着巨大的压力。

普睿司曼全套的自动化和驱动电缆包括具有电磁兼容保护功能的中压和低电力电缆,铜含量信号电缆,光纤和集成铜/光缆设计。

普睿司曼的电缆可满足多种场景以及复杂技术环境的高要求,例如对高速和加速,大量的循环,紧凑的尺寸以及轻量型的多功能抗性。

从 X 光机到计算机化的轴向断层扫描; 从手术室到重症监护病房: 电缆是至关重要的作用。它们的可靠性和安全性是保证质量的关键保障。

普睿司曼提供了一个完整的解决方案,以解决复杂、关键和日益增长的电子医疗电缆需求。

我们的电缆符合最高标准,并且提供了一系列的特点和优点,包括:

  • 安装方便、紧凑
  • 完整的故安全操作
  • 减少电磁干扰
  • 同步的能量传输
  • 数据小型化

为保证城市和工业的保持运转,水和其他关键的液体必须流动起来。

必须经过泵的抽吸,水才能流动。电缆在保证泵的持续运行中扮演着十分关键的角色。

从农田和花园的灌溉设备,到市政供水系统,工业废水处理系统,水调节系统等,都需要在苛刻的环境中安装电泵。

不论是高功率水泵系统还是便携式泵,普睿司曼均提供一系列优异性能和高可靠性的电缆解决方案,以确保:

  • 长久寿命
  • 满足最严苛的饮用水德国工程师协会标准
  • 适应环境且耐化学侵蚀

其他工业包


治理系统

治理系统

Read more
自动化驱动

自动化驱动

read more
电子疗

电子医疗

read more
水处理

水处理

read more

联系我们

按部门或地理区域选择联系人


普睿司曼中国

普睿司曼中国

北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦1610室