普睿司曼芯线电缆

亚马尔半岛是偏远的,以致于亚马尔在当地的语言中被翻译为“陆地的尽头”。
然而,它也是俄罗斯最大的天然气建设项目所在地之一。
这项280亿美元的投资包括一个液化天然气(LNG)生产设施的设计和建造,一个深水港,一个280兆瓦的发电厂和一个机场。
当该设施于2021年达到最大产出能力时,三辆液化天然气列车每年将产生16.5公吨的液化气。这些液化气将通过一个专门用解决汽运问题的液化天然气舰队被运送至亚洲客户。
该项目由Technip FMC集团主导,并涉及多个致力于工厂模块化的承包商。为了优化模块化,聚焦于安装和维护,他们已经向供应商发起挑战,在这个非常偏远的地方解决各种各样的技术布线问题。该地的冬季温度常常低于-30 0C。

普睿司曼集团有一个全面的电缆及布线解决方案组合、并在石油和天然气行业享有提供安全、高性价比和高质量应用的良好声誉。因此,我们成功签订了与天然气管道和液化天然气设施(包括储存和发电厂)有关的合同,这并不令人惊奇。
发电厂:
普睿司曼为整个场地提供了28公里高压电缆(110 kV)。它们是为货运前露天安装平板箱而设计的。这些电缆通过了一系列的质量监测,包括脉冲测试,以确保他们在温度低于-50 0 C的情况下正常工作。
液化天然气设施:
由于位置偏远和较小的安装窗口,液化天然气列车和公用工程已经被设计成模块化工程。普睿司曼提供了中压、低压、控制和仪表电缆,以连接预制模块中的工艺和助单元。
所有提供的产品均使用普睿司曼“Arctic Onshore”低温技术,并完全符合GOST标准和项目的具体技术要求。这意味着他们将在极端温度和天气条件下持续工作,并尽量降低昂贵的停机风险。
在亚马尔液化天然气项目中,普睿司曼集团的中压电缆均来自土耳其,高压电缆均来自意大利。另外,集团的低电压、控制和仪表电缆均来自于西班牙和新加坡。