由于我们的产品易于安装和易于使用且质地较轻,我们的TEMAR TM系列产品为整个造船行业提供了最先进的电缆解决方案。
此外,普睿司曼集团还可以提供专门的定制产品系列,以满足特定的原始设备制造商的需求。普睿司曼的TEMAR TM产品系列包含了各种各样的海上电缆,涵盖了船上所有可能的用途,包括从1kV到20kV的所有电力电缆系列,提供有多种编织和屏蔽选择的电信电缆及特种总线和光纤电缆。此外,普睿司曼还提供同轴、辐射天线和数据电缆。通过各种各样的电缆尺寸能够满足所有客户的需求。
本网站使用技术和第三方cookies进行分析。
如果您想了解更多关于cookies的信息,请点击这里。 通过关闭此横幅或继续浏览网站,代表您同意使用Cookie。
如果您想取消同意或停止Cookie,请按照说明操作