温度等级A 85°C(T1/依据ISO6722-1和SAE J 1128)和80°C(依据JASO D 611)的单芯电缆
温度等级达85°C和80°C/3.000h的单芯电缆大部分是聚氯乙烯绝缘的。电缆提供有厚、薄或超薄的壁厚及对称、不称、细密和压缩的导线。
这一温度等级的电缆用在车门和后盖等低热应力区域中。
温度等级B 105°C(T2)的单芯电缆
温度等级达105°C/3.000h的单芯电缆通常是聚氯乙烯绝缘的。电缆提供有厚、薄或超薄的壁厚及对称、不对称、细密和压缩的导线。对称导线中0,22mm²和0,35mm²的横截面是经精心设计与IDC技术一起使用的。
温度等级C 125°C(T3)的单芯电缆
温度等级达125°C/3.000h的耐热单芯电缆通常由交联聚乙烯(2X – T125)、交联聚烯烃共聚物(42X)或聚丙烯(9Y)制成。薄壁厚也可以使用特种聚乙烯。
这些耐热单芯电缆主要应用于中等温度范围(最高达125°C/3000h的)的发动机室内,并且在高温下能够很好地抵抗机械应力。同时,还提供有无卤、阻燃绝缘材料(21X HFFR)以满足未来的环境要求。若需要更高的灵活性,尤其是在横截面较大的情况下,聚烯烃共聚物绝缘材料(42X)是最好的选择。交联聚乙烯绝缘材料因其在完整温度范围上的优良电气性能,可用于数据和传感器电缆。
温度等级D 150°C(T4)的单芯电缆
温度等级达150°C/3.000h的耐热单芯电缆通常由交联聚乙烯(2X – T150)制成。
这一温度等级的单芯电缆设计用于在小于等于150°C/3.000h的运行温下用于发动机室内,能够很好的抵抗高温压力。.
同时,还提供有无卤、阻燃绝缘材料(91X HFFR)以满足未来的环境要求。
交联聚乙烯绝缘材料因其在完整温度范围上的优良电气性能而适合用于数据电缆。
温度等级F 175°C(T5)、G 200°C(T6)和H 250°C(T7)的单芯电缆
温度等级达175°C/3.000h(温度等级F/T5)的耐热单芯电缆是通过乙烯四氟乙烯共聚物(7Y / ETFE)进行绝缘的。此类电缆具有优良的机械属性和耐化学性,因此特别适合用于恶劣环境中。
温度等级达到200°C/3.000h(温度等级G/T6)时,适合使用硅材料(2G / SIR)或氟化乙烯丙烯(6Y / FEP)进行绝缘。氟化乙烯丙烯(6Y / FEP)具有良好的机械属性和耐化学性。而硅材料(2G / SIR)除了具有很好的热稳定性外,还具有非常好的灵活性。温度等级达到最大值250°C/3.000h(PTFE)(温度等级H/T8)的单芯电缆使用聚四氟乙烯(5Y / PTFE)和全氟烷氧基烷烃(51Y / PFA)进行绝缘。
本产品的操作目的主要是座椅加热应用和排气后处理系统。
本网站使用技术和第三方cookies进行分析。
如果您想了解更多关于cookies的信息,请点击这里。 通过关闭此横幅或继续浏览网站,代表您同意使用Cookie。
如果您想取消同意或停止Cookie,请按照说明操作