多媒体电缆在多个信号电路中分发模拟或数字信号。例如:来自某一源的LVDS音频信号到不同的LCD屏幕。信号电路可单独、共同或采用两种方式的组合进行筛选,具体取决于总线系统的规格。
单线非对称屏蔽电缆,用于传输高频信号。最常见的汽车应用是移动电话、无线电和卫星接收器所用的天线电缆。
多媒体电缆
多媒体电缆在多信号电路中分发模拟或数字信号。例如:来自某一源的LVDS和音频信号到不同的LCD屏幕。信号电路可单独、共同或采用两种方式的组合进行筛选,具体取决于总线系统的规格。
其信号电路通常是单独绞股的(双绞),长度与其他信号电路的长度不同。
为了实现紧凑的外形,每两个电路都可以按照“星绞四线组”的方式绞合在一起。这种技术所实现的干扰与双绞线的设计几乎相同。
在对反向弯曲周期有高要求的情况下,可以使用特殊的电缆类型。在这种情况下,请直接与我们联系,并一起探讨您的应用。
与同轴电缆类似,多媒体电缆由具有优良电气性能的材料组成。大部分情况下使用的是PE、XPE或FEP材料,因为它们在完整的频率和温度范围上都具有优良的电气性能。
为实现非常小的尺寸,可对绝缘材料进行发泡将其相对介电常数值降低至1.5- 1.7。
还可以使用屏蔽电缆类型。
还可以使用屏蔽电缆类型。
同轴电缆
单线非对称屏蔽电缆,用于传输高频信号。最常见的汽车应用是移动电话、无线电和卫星接收器所用的天线电缆。
阻抗、衰减、传输损耗和屏蔽,使其能达到优良的电气性能。
PE、XPE或FEP是非常适合的绝缘材料,因为他们在完整的频率和温度范围上都具有优良的电气性能。
为实现非常小的尺寸,可对绝缘材料进行发泡并将其相对介电常数值降低至1.5- 1.7。
采用平行屏蔽线的同轴电缆很容易处理。因为他们的屏蔽层未进行编织,因此在将屏蔽连接至接头时,您不需要先打开编织。在剥去护套后,屏蔽线会合并在一起并连接。