普睿司曼集团为各应用环境提供许多各种不同的芯数、芯类型和构造的光缆。
我们还提供针对通用性进行设计,并涵盖各种网络类型的所有电缆管理需要的OAsys解决方案。这其中包括空中和地下安装及中央办公(或交换机)或客户场所的布线。随着对高速光纤网络性能的需求的增加,网络运营商对整个光纤到户(FTTH)网络中低功耗、高密度接合和修补选项的需求也不断增加。
我们在设计、开发专用于FTTH网络的新一代产品方面走在前列。
不断增加的带宽要求,无论是对于企业还是对于住宅用户而言都在对所需的光纤网络性能水平产生着深远的影响,而这反过来又增加了更高纤维管理标准的必要性。
由于光功率分配被拉伸,为了尽可能地减少功率损耗,在各网络分段中积极地实施光纤管理变得日益重要并成为一个急需解决的问题。
空间限制也刺激了各网络区域对于高密度接合和修补选择的需求。
我们的OAsys连接产品解决方案为这些问题提供了综的解决方案,从而使网络运营商得以建立能够管理未来需求的网络。我们的产品已根据国际标准进行了检测,并取得了ISO 9001和14000认证。