P-激光 技术平台

P-激光 技术平台

P-激光 技术平台

现在的能源来源众多,有风力、太阳能及水力发电等,配电网的电缆要能够应付不断波动的需求,而P-Laser就是这样一种解决方案。

P-Laser是一种完全环保的电缆,采用热塑性材料制成。

 

每公里P-激光电缆中都能回收500公斤高质量的塑料。

创新的生产过程及更高的性能

P-激光的生产过程采用“零排放”技术,1公里的P-激光可以减少1吨二氧化碳排放量。

生产过程不再需要脱气。使用热塑性塑料意味着生产过程从开始到结束都更加高效,完全一体化。

不间断单线制造的生产过程大大简化了供应链,这意味着客户可以快速收到他们需要的电缆,并且其形式与现存网络完全兼容。

它耐受的温度比传统电缆更高,可以使电缆工作温度的范围提高逾20%。

P­-Laser是配电行业的未来,客户可以体验到以下优势:

  • 高性能及高可靠度
  • 优化了的供应链流程
  • 降低业主总成本
  • 使客户的配电业务运营更可持续。

下载

P Laser

产品

按照安装国家筛选合适的产品