电力电缆

电力电缆

电力电缆

用于铁路和地下应用的电力电缆包括:

TERAIL电力电缆

  • 中压电缆25 kV用于轨道侧架空电线和受电弓连接,同时具有专门的防火性能
  • 防火电力电缆12/20 kV用于一般室内应急电路,不含卤素
  • 中压电缆3.6 / 6 kV用于信号和辅助电路的供电
  • 中压电缆1.8 / 3 kV用于跟踪馈线电路,具有专门的防火性能
  • 低压电缆0.6 / 1 kV用于照明和低压电路,不含卤素
  • 低压电缆0.45 / 0.75kV - 用于设备和轨道连接的柔性电缆,不含卤素
  • TERAIL Flex – 弹性扇形导体适用于低压电路,不含卤素
  • TERAIL Afumex Subaqua 1.8 / 3 kV

 

定制解决方案

TERAIL SUBAQUA

为了满足特殊应用的特殊需求(隧道频繁进入淡水或者咸水),普睿司曼开发了一种适用于1.8/Kv电力电缆,具有乙丙橡胶绝缘和低烟无卤、安全环保防白蚁护套材料的新设计:TERAIL Subaqua

该电缆利用乙丙橡胶优异的电气老化特性,避免使用金属护套或昂贵的溶胀材料。此解决方案确切的益处是:

  • 耐水性 - 无水树枝状组织 - 更长的使用寿命
  • 更高的过载温度 - 更安全
  • 更好的局部放电电阻,无收缩,灵活性 - 更高接头容错度
  • 无铅 - 健康与安全 - 环境效益
  • 更轻的,更长的输送长度,更少的接头数量,减少接头成本和接合问题
  • 降低总投资成本