配件

配件

配件

FlexoTM 照明模块化系统

如今的工业化世界认识到“系统化解决方案”的竞争性优势,因为它们可以带来更多的利益和附加值,相较于单纯的原材料来说。Flexo TM模块化电缆系统具有整体式插座,这些插座遍布工厂生产的主要供应电缆。该系统允许简单的插件连接,从消除了对接线盒的需要以及耗时的现场套管和端接。这些插头导线在固定之前可以被连接到灯上。在标准桶上提供的集成插座主电缆系统,其安装可以像安装电缆一样简单。安装时,插座与灯具对齐,通过简单的插入实现它们之间的连接。该方案有诸多优点:

  • 安装成本:节约成本30%
  • 速度:通常90分钟可以安装250米
  • 灵活性:可以轻松实现可选择的阶段下载
  • 可靠性:通过工厂生产和测试,以确保最质量的连接
  • 简易性:免维护,灯具更换简单